10253434
462674
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 999 | 0,6476 RON |
1000 - 1999 | 0,6147 RON |
2000 + | 0,5819 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înveliș | Fără strat de acoperire |
---|---|
Culoare | Natural |
Tip orificiu | Fără orificiu șurub |
Amplasare etichetă | Sub cap |
Lățime bandă | 4.6 mm |
Lățime bandă | 0.181 in |
Lungime etichetă | 28.0 mm |
Lungime etichetă | 1.102 in |
Lățime etichetă | 13.0 mm |
Lățime etichetă | 0.512 in |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Tip | 3 |
Standard | RoHs |
Standard | UL |
Standard | HF |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina