10253410
462672
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 999 | 0,5353 RON |
1000 - 1999 | 0,5092 RON |
2000 + | 0,4819 RON |
Înveliș | Fără strat de acoperire |
---|---|
Culoare | Natural |
Tip orificiu | Fără orificiu șurub |
Amplasare etichetă | Sub cap |
Lățime bandă | 2.5 mm |
Lățime bandă | 0.098 in |
Lungime etichetă | 30.0 mm |
Lungime etichetă | 1.181 in |
Lățime etichetă | 15.0 mm |
Lățime etichetă | 0.591 in |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Tip | 1 |
Standard | RoHs |
Standard | UL |
Standard | HF |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina