10331071
090120000002
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 499 | 1,8482 RON |
500 - 999 | 1,3061 RON |
1000 + | 1,0089 RON |
Înveliș | Fără strat de acoperire |
---|---|
Culoare | Natural |
Tip orificiu | Fără orificiu șurub |
Amplasare etichetă | Deasupra capului |
Lățime bandă | 2.5 mm |
Lățime bandă | 0.098 in |
Lungime etichetă | 8.0 mm |
Lungime etichetă | 0.315 in |
Lățime etichetă | 25.0 mm |
Lățime etichetă | 0.984 in |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Standard | RoHs |
Standard | REACH |
Standard | UL |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina