10207666
1334545
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 999 | 1,595 RON |
1000 - 9999 | 0,89 RON |
10000 + | 0,571 RON |
Înveliș | Fără strat de acoperire |
---|---|
Culoare | Natural |
Tip cap | Cap cu dinte dublu din oțel |
Material dinte | Oțel inoxidabil |
Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | 34.0 mm |
Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | 1.339 in |
Lungime totală | 140.0 mm |
Lungime totală | 5.512 in |
Lățime totală | 3.5 mm |
Lățime totală | 0.138 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Tip | Brățară autoblocantă |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina