10036136
TL-950
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,2971 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tip capăt cu bilă | Bilă |
---|---|
Culoare | Natural |
Material | PA |
Metodă de montare | Brăţară cu blocare prin răsucire |
Diametrul minim al cablului compatibil | 25.4 mm |
Diametrul minim al cablului compatibil | 1.0 in |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 25.4 mm |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 1 in |
Înălțime totală | 43.4 mm |
Înălțime totală | 1.709 in |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Descriere UL/CSA | UL E71558 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina