10010914
KL-125
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1971 RON |
5000 + | 0,1615 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tip capăt cu bilă | Orificiu |
---|---|
Culoare | Natural |
Material | PA |
Metodă de montare | Nemontat |
Diametrul minim al cablului compatibil | 3.3 mm |
Diametrul minim al cablului compatibil | 0.130 in |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 3.8 mm |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 0.15 in |
Înălțime totală | 12.2 mm |
Înălțime totală | 0.48 in |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Descriere UL/CSA | UL E71558 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina