10118535
058008000002
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,3573 RON |
Tip capăt cu bilă | Bilă |
---|---|
Culoare | Natural |
Material | PA |
Metodă de montare | Brăţară cu blocare prin răsucire |
Diametrul minim al cablului compatibil | 7.0 mm |
Diametrul minim al cablului compatibil | 0.276 in |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 9.5 mm |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 0.374 in |
Înălțime totală | 25.0 mm |
Înălțime totală | 0.984 in |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina