10638675
WIT-18R-UVB-M
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,1429 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Rezistență la întindere minimă buclă | 8.0 kg |
Rezistență la întindere minimă buclă | 8.0 kg |
Lungime totală | 114.7 mm |
Lungime totală | 4.516 in |
Lățime totală | 2.5 mm |
Lățime totală | 0.098 in |
Grosime | 1.0 mm |
Grosime | 0.039 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina