10245460
460261
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 999 | 0,3695 RON |
1000 - 1999 | 0,3508 RON |
2000 + | 0,3323 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înveliș | Fără strat de acoperire |
---|---|
Culoare | Negru |
Tip cap | Cap nedeblocabil |
Tip orificiu | Fără orificiu șurub |
Caracteristici speciale | Rezistent la intemperii |
Rezistență la întindere minimă buclă | 18.0 kg |
Rezistență la întindere minimă buclă | 18.0 kg |
Lungime totală | 331.0 mm |
Lungime totală | 13.031 in |
Lățime totală | 3.6 mm |
Lățime totală | 0.142 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina