10247815
461248
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 999 | 0,6763 RON |
1000 - 1999 | 0,6435 RON |
2000 + | 0,6079 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înveliș | Fără strat de acoperire |
---|---|
Culoare | Negru |
Tip cap | Cap deblocabil |
Tip orificiu | Fără orificiu șurub |
Material dinte | Nailon |
Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | 30.0 mm |
Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | 1.181 in |
Lungime totală | 125.0 mm |
Lungime totală | 4.921 in |
Lățime totală | 7.6 mm |
Lățime totală | 0.299 in |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina