10347690
1443187
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 999 | 0,4328 RON |
1000 - 1999 | 0,3797 RON |
2000 + | 0,3382 RON |
Dimensiuni secțiune transversală | 4-6 mm² |
---|---|
Diametru interior | 3.6 mm |
Diametru interior | 0.142 in |
Lungime la centrul orificiului | 15.0 mm |
Lungime la centrul orificiului | 0.591 in |
Diametru exterior | 5.6 mm |
Diametru exterior | 0.22 in |
Lățime totală | 10.0 mm |
Lățime totală | 0.394 in |
Lungimea tubului | 6.0 mm |
Lungimea tubului | 0.236 in |
Cod Vamal | 7415390000 |
Tip | Neizolate |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina