10347584
1443168
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 999 | 0,2603 RON |
1000 - 1999 | 0,2283 RON |
2000 + | 0,2033 RON |
Dimensiuni secțiune transversală | 0.75-1 mm² |
---|---|
Diametru interior | 1.6 mm |
Diametru interior | 0.063 in |
Lungime la centrul orificiului | 11.0 mm |
Lungime la centrul orificiului | 0.433 in |
Diametru exterior | 3.2 mm |
Diametru exterior | 0.126 in |
Lățime totală | 6.0 mm |
Lățime totală | 0.236 in |
Lungimea tubului | 5.0 mm |
Lungimea tubului | 0.197 in |
Cod Vamal | 7415390000 |
Tip | Neizolate |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina