10345917
1442981
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 999 | 0,9308 RON |
1000 - 1999 | 0,8166 RON |
2000 + | 0,7272 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensiuni secțiune transversală | 4.0 mm² |
---|---|
Diametru interior | 3.0 mm |
Diametru interior | 0.118 in |
Lungime la centrul orificiului | 18.0 mm |
Lungime la centrul orificiului | 0.709 in |
Diametru exterior | 5.0 mm |
Diametru exterior | 0.197 in |
Lățime totală | 9.0 mm |
Lățime totală | 0.354 in |
Lungimea tubului | 7.8 mm |
Lungimea tubului | 0.307 in |
Cod Vamal | 7415390000 |
Tip | Neizolate |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina