10345863
1442975
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 999 | 0,7391 RON |
1000 - 1999 | 0,6484 RON |
2000 + | 0,5775 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensiuni secțiune transversală | 2.5 mm² |
---|---|
Diametru interior | 2.3 mm |
Diametru interior | 0.091 in |
Lungime la centrul orificiului | 12.0 mm |
Lungime la centrul orificiului | 0.472 in |
Diametru exterior | 4.2 mm |
Diametru exterior | 0.165 in |
Lățime totală | 7.5 mm |
Lățime totală | 0.295 in |
Lungimea tubului | 5.8 mm |
Lungimea tubului | 0.228 in |
Cod Vamal | 7415390000 |
Tip | Neizolate |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina