10345856
1442974
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 999 | 0,8088 RON |
1000 - 1999 | 0,7096 RON |
2000 + | 0,6319 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensiuni secțiune transversală | 1.5 mm² |
---|---|
Diametru interior | 1.8 mm |
Diametru interior | 0.071 in |
Lungime la centrul orificiului | 16.0 mm |
Lungime la centrul orificiului | 0.63 in |
Diametru exterior | 3.3 mm |
Diametru exterior | 0.13 in |
Lățime totală | 9.0 mm |
Lățime totală | 0.354 in |
Lungimea tubului | 5.8 mm |
Lungimea tubului | 0.228 in |
Cod Vamal | 7415390000 |
Tip | Neizolate |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina