20199579
20199579
Cantitate | Preț unitar |
---|
Toleranţă | Toleranță ridicată |
---|---|
d1 | M16 |
l1 | 100.0 |
d2 | 16.0 |
d3 | 32.0 |
l2 | 50.0 |
d4 | 16.0 |
w1 | 17.0 |
Greutate g | 183.0 |
Material | Oţel inoxidabil 304 |
Standard | DIN 444 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina