20199555
20199555
Cantitate | Preț unitar |
---|
Toleranţă | Toleranță ridicată |
---|---|
d1 | M12 |
l1 | 130.0 |
d2 | 12.0 |
d3 | 25.0 |
l2 | 40.0 |
d4 | 12.0 |
w1 | 14.0 |
Greutate g | 132.0 |
Material | Oţel inoxidabil 304 |
Standard | DIN 444 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina