20261177
20261177
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 66,5665 RON |
50 - 99 | 53,2532 RON |
100 + | 46,5842 RON |
Tip | Short Thread |
---|---|
d1 | M24 |
d2 | 25.0 |
l1 | 110.0 |
l2 | 28.5 |
H1 | 15.0 |
A/F | 36.0 |
Rezistenta la tractiune N | 830 N/mm2 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina