20261030
20261030
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 56,9186 RON |
50 - 99 | 45,5468 RON |
100 + | 39,8658 RON |
Tip | Short Thread |
---|---|
d1 | M20 |
d2 | 21.0 |
l1 | 130.0 |
l2 | 24.5 |
H1 | 12.5 |
A/F | 30.0 |
Rezistenta la tractiune N | 830 N/mm2 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina