20260033
20260033
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 7,4692 RON |
50 - 99 | 5,9774 RON |
100 + | 5,2364 RON |
Tip | Construction Grade |
---|---|
d1 | M16 |
d2 | 16.74 |
l1 | 80.0 |
l2 | 24.5 |
H1 | 10.0 |
A/F | 24.0 |
Rezistenta la tractiune N | 830 N/mm2 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina