20258719
20258719
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 9,3069 RON |
50 - 99 | 7,4594 RON |
100 + | 6,5208 RON |
Tip | Standard Thread |
---|---|
d1 | M8 |
d2 | 9.0 |
l1 | 42.0 |
l2 | 14.5 |
H1 | 5.3 |
A/F | 13.0 |
Rezistenta la tractiune N | 830 N/mm2 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina