20257903
20257903
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 52,2849 RON |
50 - 99 | 41,8418 RON |
100 + | 36,6054 RON |
Tip | Filet scurt |
---|---|
d1 | M16 |
d2 | 17.0 |
l1 | 55.0 |
l2 | 21.0 |
H1 | 11.5 |
A/F | 24.0 |
Rezistenta la tractiune N | 550 N/mm2 |
Material | Oţel inoxidabil 303 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina