20257804
20257804
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 62,7627 RON |
50 - 99 | 50,1904 RON |
100 + | 43,9166 RON |
Tip | Short Thread |
---|---|
d1 | M10 |
d2 | 11.0 |
l1 | 60.0 |
l2 | 15.5 |
H1 | 6.4 |
A/F | 16.0 |
Rezistenta la tractiune N | 550 N/mm2 |
Material | Oţel inoxidabil 303 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina