20257743
20257743
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 34,4416 RON |
50 - 99 | 27,5652 RON |
100 + | 24,1072 RON |
Tip | Short Thread |
---|---|
d1 | M8 |
d2 | 9.0 |
l1 | 30.0 |
l2 | 11.5 |
H1 | 5.3 |
A/F | 13.0 |
Rezistenta la tractiune N | 550 N/mm2 |
Material | Oţel inoxidabil 303 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina