20257330
20257330
Cantitate | Preț unitar |
---|
Tip | Small Sizes |
---|---|
d1 | M4 |
d2 | 17.0 |
l1 | 5.0 |
l2 | 5.0 |
H1 | 2.9 |
A/F | 7.0 |
Rezistenta la tractiune N | 550 N/mm2 |
Material | Oţel inoxidabil 303 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina