20256470
20256470
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 78,2199 RON |
50 - 99 | 62,5898 RON |
100 + | 54,7352 RON |
Tip | Long Thread |
---|---|
d1 | M16 |
d2 | 17.0 |
l1 | 70.0 |
l2 | 27.0 |
H1 | 11.5 |
A/F | 24.0 |
Rezistenta la tractiune N | 550 N/mm2 |
Material | Oţel inoxidabil 303 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina