20255671
20255671
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 28,0394 RON |
50 - 99 | 22,4276 RON |
100 + | 19,6118 RON |
Tip | Standard Thread |
---|---|
d1 | M10 |
d2 | 11.0 |
l1 | 45.0 |
l2 | 17.5 |
H1 | 6.4 |
A/F | 17.0 |
Rezistenta la tractiune N | 830 N/mm2 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina