Meniu Caută

Discuri 180 °C 15.0 mm (DIA) Cantitate pe rolă - 2000 Verde

Discuri verzi din poliester, utilizabile la temperaturi de până la +180 °C Lipire rapidă pentru timpi reduși în aplicare. Pote fi folosit pentru o gamă largă de aplicații, cum ar fi vopsirea cu pulbere și anodizarea. Se îndepărtează fără să lase în urmă murdărie sau reziduuri.
Essentra Part Number:

10246283

Manufacturer Part Number:

460502

În producție For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 23 316,9467 RON
24 + 278,735 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

316,95 RON

1 x 316,9467 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Verde
Diametru disc 15.0 mm
Tip bandă Discuri
Cantitate pe rolă 2000
Cod Vamal 3919101990
Material complet Poliester

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne