10383315
470842
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
2000 - 3999 | 0,581 RON |
4000 + | 0,5129 RON |
Tip adeziv | Rubber |
---|---|
Posibilitate de detașare | Removable |
Lungime totală | 127.0 mm |
Lungime totală | 5 in |
Culoare | Alb |
Cod Vamal | 3919908099 |
Formă | Dreptunghiular |
Diametru total | 25.4 mm |
Diametru total | 1 in |
Grosime totală | 1.6 mm |
Grosime totală | 0.063 in |
Lățime totală | 25.4 mm |
Lățime totală | 1 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina