10383506
471120
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
2000 + | 0,216 RON |
Tip adeziv | Rubber |
---|---|
Posibilitate de detașare | Removable 2-Sides |
Lungime totală | 50.8 mm |
Lungime totală | 2 in |
Culoare | Alb |
Grosime totală | 0.8 mm |
Grosime totală | 0.031 in |
Cod Vamal | 3919908099 |
Formă | Dreptunghiular |
Lățime totală | 25.4 mm |
Lățime totală | 1 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina