10384220
472090
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 + | 224,9569 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tip adeziv | Rubber |
---|---|
Culoare | Negru |
Posibilitate de detașare | Permanent |
Deformare permanentă la compresie (50%) | 10% |
Lungime totală | 15.2 m |
Lungime totală | 49.869 ft |
Grosime totală | 6.4 mm |
Grosime totală | 0.252 in |
Lungime rolă | 15.2 m |
Lungime rolă | 49.869 ft |
Densitate spumă | 15 lb/ft3 |
Standard de inflamabilitate a materialului | FMVSS 302 |
Cantitate pe cutie | 10 Rolls |
Interval temperatură de aplicare | 18.3 - 37.8 °C |
Interval temperatură de aplicare | 64.9 - 100 °F |
Temperatură maximă aplicație | 37.8 °C |
Temperatură maximă aplicație | 100 °F |
Temperatură maximă de utilizare | 66 °C |
Temperatură maximă de utilizare | 150.8 °F |
Temperatura minimă de aplicare | 18.3 °C |
Temperatura minimă de aplicare | 64.9 °F |
Temperatură minimă de utilizare | -29 °C |
Temperatură minimă de utilizare | -20.2 °F |
Interval temperatură de utilizare | -29 - 66 °C |
Interval temperatură de utilizare | -20.2 - 150.8 °F |
Cod Vamal | 3919101990 |
Material complet | Spumă cu celulă deschisă |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina