10389454
493173
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
2 + | 513,145 RON |
Tip adeziv | Standard |
---|---|
Tip metal | Oțel |
Posibilitate de detașare | Permanent |
Lungime totală | 30.0 m |
Lungime totală | 98.425 ft |
Grosime totală | 0.2 mm |
Grosime totală | 0.008 in |
Lățime totală | 25.0 mm |
Lățime totală | 0.984 in |
Cantitate pe cutie | 2 rolls |
Cod Vamal | 3919101990 |
Culoare | Alb |
Lungime rolă | 30.0 m |
Lungime rolă | 98.425 ft |
Formă | Continue |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina