20126285
59940
Cantitate | Preț unitar |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grosimea balamalei | 2.5 mm |
---|---|
Grosimea balamalei | 0.098 in |
Diametru orificiu de montare | 6.5 mm |
Diametru orificiu de montare | 0.256 in |
Lungime totală | 138.0 mm |
Lungime totală | 5.433 in |
Grosime totală | 10.3 mm |
Grosime totală | 0.406 in |
Lățime totală | 85.0 mm |
Lățime totală | 3.346 in |
Culoare | Argintiu |
Finalizare | Lustruit |
Include | Fasteners not included |
Formă balama | Săgeată |
Material complet | Oțel inoxidabil 304; Oțel inoxidabil 303 |
Adâncime orificiu de montare | Plat |
Formă orificiu de montare | Prin orificiu |
Metodă de montare | Piulițe element de fixare, șuruburi/bolțuri |
Orientare la montare | Universale |
Stil montare | Suport de suprafață |
Număr de orificii de montare | 6 |
Material știft | Oțel inoxidabil |
Cod Vamal | 8302100090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina