10352816
1501216
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
5 - 49 | 47,987 RON |
50 + | 22,3156 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grosimea balamalei | 6.0 mm |
---|---|
Grosimea balamalei | 0.236 in |
Diametru orificiu de montare | 6.4 mm |
Diametru orificiu de montare | 0.252 in |
Lungime totală | 50 mm |
Lungime totală | 1.969 in |
Grosime totală | 11.5 mm |
Grosime totală | 0.453 in |
Lățime totală | 50.0 mm |
Lățime totală | 1.969 in |
Culoare | Negru |
Finalizare | Finisaj eloxat negru |
Formă balama | Pătrat |
Material complet | Poliamidă cu 30% umplutură de sticlă; Oțel inoxidabil 304 |
Adâncime orificiu de montare | Înecate |
Formă orificiu de montare | Prin orificiu |
Număr de orificii de montare | 4 |
Material știft | Oţel inoxidabil 304 |
Cod Vamal | 3926300090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina