10352731
1501208
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 129,5649 RON |
50 + | 60,2523 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grosimea balamalei | 1.0 mm |
---|---|
Grosimea balamalei | 0.039 in |
Diametru orificiu de montare | 3.5 mm |
Diametru orificiu de montare | 0.138 in |
Lungime totală | 50 mm |
Lungime totală | 1.969 in |
Lățime totală | 30.0 mm |
Lățime totală | 1.181 in |
Finalizare | Brut |
Formă balama | Dreptunghiular |
Material complet | Oţel inoxidabil 304 |
Formă orificiu de montare | Prin orificiu |
Număr de orificii de montare | 4 |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina