20052010
099404E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 74 | 308,4829 RON |
75 + | 64,2642 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grosimea balamalei | 6.0 mm |
---|---|
Grosimea balamalei | 0.236 in |
Diametru orificiu de montare | 6.3 mm |
Diametru orificiu de montare | 0.248 in |
Lungime totală | 50.0 mm |
Lungime totală | 1.969 in |
Grosime totală | 11.0 mm |
Grosime totală | 0.433 in |
Lățime totală | 50 mm |
Lățime totală | 1.969 in |
Culoare | Argintiu |
Finalizare | Lustruit |
Include | Fasteners not included |
Formă balama | Pătrat |
Material complet | Oţel inoxidabil 316 |
Adâncime orificiu de montare | Înecate |
Formă orificiu de montare | Prin orificiu |
Metodă de montare | Știft |
Orientare la montare | Universale |
Număr de orificii de montare | 4 |
Material știft | Oțel inoxidabil |
Posibilitate de detașare | Fix |
Cod Vamal | 8302100090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina