20121624
099115E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 68,4276 RON |
50 + | 12,4212 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grosimea balamalei | 6.0 mm |
---|---|
Grosimea balamalei | 0.236 in |
Lungime totală | 50.0 mm |
Lungime totală | 1.969 in |
Grosime totală | 11.0 mm |
Grosime totală | 0.433 in |
Lățime totală | 63.0 mm |
Lățime totală | 2.48 in |
Culoare | Argintiu |
Finalizare | Placat cu crom |
Formă balama | Dreptunghiular |
Material complet | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Adâncime orificiu de montare | Înecate |
Număr de orificii de montare | 5 |
Cod Vamal | 8302420090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina