10273791
493573
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 19 | 69,9637 RON |
20 + | 30,4214 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime accesoriu ușă | 19.0 mm |
---|---|
Lungime accesoriu ușă | 0.748 in |
Lungime totală | 64.5 mm |
Lungime totală | 2.539 in |
Grosime totală | 17.5 mm |
Grosime totală | 0.689 in |
Lățime totală | 15.2 mm |
Lățime totală | 0.598 in |
Material corp | Zinc |
Înveliș | Vopsit electrostatic |
Formă orificiu | Prezoane filetate |
Orientare la montare | Pe dreapta și stânga |
Cod Vamal | 8302100090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina