20079963
9933116E
Cantitate | Preț unitar |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime totală | 81.0 mm |
---|---|
Lungime totală | 3.189 in |
Grosime totală | 16.0 mm |
Grosime totală | 0.63 in |
Lățime totală | 12.0 mm |
Lățime totală | 0.472 in |
Număr de orificii de montare | 4 |
Orientare la montare | Universale |
Metodă de montare | Gaură deschisă |
Stil montare | Montare laterală |
Posibilitate de detașare | Fix |
Material complet | Alamă |
Material știft | Oțel inoxidabil |
Culoare | Alamă |
Finalizare | Crom |
Cod Vamal | 8302100090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina