20077587
5931219E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 108,0877 RON |
50 + | 19,9577 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grosimea balamalei | 5.0 mm |
---|---|
Grosimea balamalei | 0.197 in |
Lungime totală | 66.0 mm |
Lungime totală | 2.598 in |
Grosime totală | 19.5 mm |
Grosime totală | 0.768 in |
Lățime totală | 14.0 mm |
Lățime totală | 0.551 in |
Număr de orificii de montare | 4 |
Orientare la montare | Universale |
Metodă de montare | Gaură deschisă |
Stil montare | Prin înşurubare |
Posibilitate de detașare | Fix |
Material complet | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Material știft | Oțel inoxidabil |
Culoare | Negru |
Finalizare | Vopsit electrostatic |
Cod Vamal | 8302100090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina