20125929
39331E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 198,9987 RON |
50 + | 36,862 RON |
Grosimea balamalei | 20.0 mm |
---|---|
Grosimea balamalei | 0.787 in |
Lungime totală | 80.0 mm |
Lungime totală | 3.15 in |
Grosime totală | 20.0 mm |
Grosime totală | 0.787 in |
Lățime totală | 20.0 mm |
Lățime totală | 0.787 in |
Număr de orificii de montare | 4 |
Orientare la montare | Universale |
Metodă de montare | Open Holes |
Stil montare | Montare laterală |
Posibilitate de detașare | Fix |
Material știft | Oțel inoxidabil |
Culoare | Transparent |
Finalizare | Placat cu crom |
Cod Vamal | 8302100090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina