10104118
500E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 24 | 103,3396 RON |
25 + | 15,3392 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grosimea balamalei | 6.0 mm |
---|---|
Grosimea balamalei | 0.236 in |
Distanța de decalare | 40.0 mm |
Distanța de decalare | 1.575 in |
Lungime totală | 97.0 mm |
Lungime totală | 3.819 in |
Grosime totală | 20.0 mm |
Grosime totală | 0.787 in |
Lățime totală | 60.0 mm |
Lățime totală | 2.362 in |
Material camă | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Finalizare | Vopsit electrostatic în negru |
Material complet | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Tip articulație | Balama ajustabilă HVAC |
Material încuietoare | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Formă balama | Rotunjit |
Material | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Adâncime orificiu de montare | Înecate |
Formă orificiu de montare | Rotund |
Orientare la montare | Universale |
Stil montare | Suport de suprafață |
Număr de orificii de montare | 6 |
Material știft | Oțel inoxidabil |
Rotație | 180° |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina