10096031
300E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 24 | 93,1453 RON |
25 + | 14,3898 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distanța de decalare | 22.5 mm |
---|---|
Distanța de decalare | 0.886 in |
Lungime totală | 97.5 mm |
Lungime totală | 3.839 in |
Grosime totală | 18.0 mm |
Grosime totală | 0.709 in |
Lățime totală | 62.0 mm |
Lățime totală | 2.441 in |
Material complet | Poliamidă ranforsată cu 30% fibră de sticlă |
Tip articulație | Balama ajustabilă HVAC |
Formă balama | Rotunjit |
Material | PA |
Adâncime orificiu de montare | Înecate |
Formă orificiu de montare | Rotund |
Metodă de montare | Gaură deschisă |
Orientare la montare | Universale |
Stil montare | Suport de suprafață |
Număr de orificii de montare | 5 |
Material știft | Oțel inoxidabil |
Rotație | 180° |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina