10292167
499574
Cantitate | Preț unitar |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime corp | 60.0 mm |
---|---|
Lungime corp | 2.362 in |
Grosimea balamalei | 3.0 mm |
Grosimea balamalei | 0.118 in |
Lungime totală balama | 30.0 mm |
Lungime totală balama | 1.181 in |
Lungime totală | 60.0 mm |
Lungime totală | 2.362 in |
Grosime totală | 3.0 mm |
Grosime totală | 0.118 in |
Lățime totală | 30.0 mm |
Lățime totală | 1.181 in |
Diametru știft | 10.0 mm |
Diametru știft | 0.394 in |
Material | Aluminiu |
Tip articulație | Pe partea dreaptă |
Formă balama | Dreptunghiular |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina