10300114
550079
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 24 | 102,2224 RON |
25 + | 51,5877 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime totală | 80.0 mm |
---|---|
Lungime totală | 3.15 in |
Lățime totală | 50.0 mm |
Lățime totală | 1.969 in |
Diametru știft | 6.0 mm |
Diametru știft | 0.236 in |
Grosime | 3.0 mm |
Grosime | 0.118 in |
Material complet | Oţel inoxidabil 304 |
Metodă de montare | Știft |
Orientare la montare | Pe dreapta și stânga |
Material știft | Oțel inoxidabil |
Cod Vamal | 7318190090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina