20064891
197201E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 99 | 28,7675 RON |
100 + | 4,6412 RON |
Lungime totală | 37.5 mm |
---|---|
Lungime totală | 1.476 in |
Grosime totală | 1.5 mm |
Grosime totală | 0.059 in |
Lățime totală | 8.5 mm |
Lățime totală | 0.335 in |
Diametru știft | 6.0 mm |
Diametru știft | 0.236 in |
Lungime ştift | 59.0 mm |
Lungime ştift | 2.323 in |
Material corp | Poliamidă 30% ranforsată cu fibră de sticlă |
Culoare | Negru |
Material complet | Poliamidă ranforsată cu 30% fibră de sticlă |
Tip articulație | Corner Hinge |
Price per piece incl VAT | 33.5622 RON |
Orientare la montare | Pe dreapta și stânga |
Număr de orificii de montare | 1 |
Material știft | POM |
Posibilitate de detașare | Removable |
Cod Vamal | 3926909790 |
Standard | RoHs |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina