10271254
491312
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 30,6101 RON |
10 + | 12,7862 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grosimea balamalei | 6.0 mm |
---|---|
Grosimea balamalei | 0.236 in |
Lungime totală | 43.0 mm |
Lungime totală | 1.693 in |
Grosime totală | 12.0 mm |
Grosime totală | 0.472 in |
Lățime totală | 36.5 mm |
Lățime totală | 1.437 in |
Culoare | Alb |
Formă balama | Dreptunghiular |
Adâncime orificiu de montare | Plat |
Formă orificiu de montare | Rotund |
Număr de orificii de montare | 4 |
Tip | Ajustare cu şurub |
Cod Vamal | 3926909790 |
Cuplu ajustabil | Ajustabil |
Tip articulație | Adjustable Torque Hinge |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina