10202074
1223922
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 130,4989 RON |
50 + | 59,3279 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grosimea balamalei | 5.1 mm |
---|---|
Grosimea balamalei | 0.201 in |
Lungime totală | 25.4 mm |
Lungime totală | 1 in |
Grosime totală | 12.7 mm |
Grosime totală | 0.5 in |
Lățime totală | 30.5 mm |
Lățime totală | 1.201 in |
Cuplu maxim | 0.30 Nm |
Cuplu maxim | 0.30 Nm |
Culoare | Alb |
Formă balama | Dreptunghiular |
Formă orificiu de montare | Rotund |
Număr de orificii de montare | 4 |
Tip | Ajustabil |
Cod Vamal | 3926300090 |
Cuplu ajustabil | 0.25 Nm |
Tip articulație | Adjustable Friction Hinge |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina