10202067
1223920
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 216,4171 RON |
50 + | 96,1853 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distanță dintre orificiile de fixare | 47.6 mm |
---|---|
Distanță dintre orificiile de fixare | 1.874 in |
Grosimea balamalei | 5.2 mm |
Grosimea balamalei | 0.205 in |
Lungime totală | 57.2 mm |
Lungime totală | 2.252 in |
Grosime totală | 19.4 mm |
Grosime totală | 0.764 in |
Lățime totală | 63.5 mm |
Lățime totală | 2.5 in |
Cuplu maxim | 4.00 Nm |
Cuplu maxim | 4.00 Nm |
Culoare | Alb |
Formă balama | Dreptunghiular |
Formă orificiu de montare | Rotund |
Număr de orificii de montare | 4 |
Tip | Ajustabil |
Cod Vamal | 3926300090 |
Cuplu ajustabil | 4.0 Nm |
Tip articulație | Adjustable Friction Hinge |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina