10630365
550052
Cantitate | Preț unitar |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cod Vamal | 7326909890 |
---|---|
Grosimea balamalei | 1.5 mm |
Grosimea balamalei | 0.059 in |
Lungime totală | 240.0 mm |
Lungime totală | 9.449 in |
Lățime totală | 40.0 mm |
Lățime totală | 1.575 in |
Finalizare | Brut |
Metodă de montare | Weld |
Orientare la montare | Pe dreapta și stânga |
Număr de orificii | 0 |
Deschis/Închis | Open |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina